Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
Pasūtījuma numurs:
990078991
EAN:
4031582335545
Produkta numurs:
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja iekārtu mobilitātes nodrošināšanai. Ritenis t...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja iekārtu mobilitātes nodrošināšanai. Ritenis tiek uzstādīts, izmantojot aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un stabilu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, savukārt grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi rotēties visos virzienos. Ritenis ir aprīkots ar 50 mm diametra riepu, kas izgatavota no termoplastiskas gumijas, nodrošinot labu berzi un klusumu darbības laikā. Riepa ir uzstādīta uz plakana gultņa ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un ilgstošu darbības kalpošanas laiku. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, kas ir viegls un izturīgs pret dažādiem ķīmiskajiem vielu ietekmēm. Kopējais ritenim pieņemamais augstums ir 71,5 mm, kas ļauj to integrēt dažādu mēbeles konstrukciju sistēmās. Ritenis ir paredzēts lietošanai naktskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Statiskā slodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un stabilu darbību ikdienas lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Krāsota virsma
Zelta, hroma vai spīdīgas krāsas
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Spilgti un krāsaini virsmas
Lācis, govs, kaķis un lidmašīna. Iespējamas jebkādas kombinācijas