Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 40 mm
Stylea
Pasūtījuma numurs:
990770014
EAN:
4031582359862
Produkta numurs:
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biro...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Stiprinājuma veids ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu montāžu mēbeļu korpusā un stabilu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar grozāmu stieni, kas nodrošina riteņa brīvu pagriešanos jebkurā virzienā. Ritenim ir 40 mm diametrs, gultnis ir apzīmēts kā Cuscinetto piano con distanziale, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna. Ritenis kopumā ir 35 mm augsts, tādēļ tas piemērots arī mēbelēm ar ierobežotu brīvo vietu zem tām un vieglai pārvietošanai. Statiskā slodze ir 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nosaka ritenim drošas ekspluatācijas robežas.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu