Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu pārvietošanai. Produkts ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, savukārt grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi griezties visos virzienos, nodrošinot optimālu manevrējamību. Ritenis ir aprīkots ar 40 mm diametru, un tā virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina labu saķeri un aizsargu pret slīdēšanu. Ritenim ir kuscinetto plakans ar distanciāli, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Produkta kopējais augstums ir 35 mm, kas padara to ideālu kompaktu mēbeles risinājumu. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanā. Stylea ritenis ir piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, padarot to universālu risinājumu dažādu mēbeles veidu mobilitātes uzlabošanai.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
EAN
4031582359855
S4 materiāla numurs
990770013
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
52 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
35 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,05 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
15,2 mm
Grozāms savienojums
74 mm
Ofsets
12 mm
Pagrieziena rādiuss
37 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
12 mm
Diametrs
40 mm
Korpusa platums
12 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Antracīta pelēks (RAL7016)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 40 mm
Stylea
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Stiprinājuma veids ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu montāžu mēbeļu korpusā un stabilu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar grozāmu stieni, kas nodrošina riteņa brīvu pagriešanos jebkurā virzienā. Ritenim ir 40 mm diametrs, gultnis ir apzīmēts kā Cuscinetto piano con distanziale, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna. Ritenis kopumā ir 35 mm augsts, tādēļ tas piemērots arī mēbelēm ar ierobežotu brīvo vietu zem tām un vieglai pārvietošanai. Statiskā slodze ir 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nosaka ritenim drošas ekspluatācijas robežas.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg