Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēns, elektrovadītspējīgs korpusa un termoplastiskas gumija, elektrovadoša protektora ar Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas un dušas krēsli lietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
5085YGC125R05-22x40
EAN
4031582356236
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Galea stainless
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Housing
Dakšas forma
Slēgts
Materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un izgatavots ar polimīda korpusu, kas nodrošina divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša griezes gultni. Ritenī izmantots polipropilēna, elektrovadītspējīgs korpuss ar termoplastiskas gumijai, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, ritenis ir 125 mm diametrā. Produkta kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

Galea stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, elektrovadītspējīga materiāla ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
5081YGC125R05-22x40

Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Galea stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un polimīda korpusu augstai izturībai. Riteņa konstrukcija sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga pamata un termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora, kas nodrošina izcilu elektrisko vadītspējību un saķeri. Riteņa gultnis ir cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile augstas precizitātes darbībai. Ritenis ir 125 mm diametrā ar kopējo augstumu 162 mm, kas padara to piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju gan kustīgos, gan stacionāros apstākļos.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un izgatavots ar polimīda korpusu, kas nodrošina divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša griezes gultni. Ritenī izmantots polipropilēna, elektrovadītspējīgs korpuss ar termoplastiskas gumijai, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, ritenis ir 125 mm diametrā. Produkta kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

Galea stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, elektrovadītspējīga materiāla ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
5081YGC125R05-22x40

Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Galea stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un polimīda korpusu augstai izturībai. Riteņa konstrukcija sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga pamata un termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora, kas nodrošina izcilu elektrisko vadītspējību un saķeri. Riteņa gultnis ir cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile augstas precizitātes darbībai. Ritenis ir 125 mm diametrā ar kopējo augstumu 162 mm, kas padara to piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju gan kustīgos, gan stacionāros apstākļos.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg