Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356151
Produkta numurs:
5088YGC125R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un polimīda korpusu augstai izturībai. ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un polimīda korpusu augstai izturībai. Riteņa konstrukcija sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga pamata un termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora, kas nodrošina izcilu elektrisko vadītspējību un saķeri. Riteņa gultnis ir cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile augstas precizitātes darbībai. Ritenis ir 125 mm diametrā ar kopējo augstumu 162 mm, kas padara to piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju gan kustīgos, gan stacionāros apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas