Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Linea light
EAN:
4031582370751
Produkta numurs:
5925XSP100L51-11 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu. Korpuss i...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu. Korpuss izgatavots no poliamīda ar grozāms stienis gultņa sistēmu optimālai kustībai. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa un poliuretāns, injicēts, elektrovadošs protektora ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 200 kg. Piemērots anesteziloģijas ratiem, naktsskapīšiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pensionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja krēsliem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts