Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea light grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un poliamīda korpusu ar grožāms stienis mehānismu. Ritenis sastāv no poliamīds, elektrovadītspējīgs korpusa un poliuretāns, injicēts, elektrovadošs protektora ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 100 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp anesteziloģijas rati, naktsskapīši, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, datori uz riteņiem, dialīzes rati, mēbeles, slimnīcas, mediju mēbeles, medikamentu rati, pensionāti un aprūpes nami, aprūpes rati, biroja krēsli, biroja mēbeles, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālās uzkopšanas rati.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Artikelnummer
5920XSP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582370737
Core attributes
Gehäusetyp
Grozāmais atbalsta ritenis
Gesamtbreite
73 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Pelēki balts (RAL9002)
Gabelform
Dubultā riteņa kronšteinis
Material
Poliamīds
Schwenklager
Grozāms stienis
Dom Durchmesser
40 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
88 mm
Wheel
Material des Radkörpers
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Material der Lauffläche
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Ar vītņu aizsargu
Lager
Cuscinetti a sfere di precisione

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Linea light
5925XSP100L51-11 RAL9002

Linea light ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu. Korpuss izgatavots no poliamīda ar grozāms stienis gultņa sistēmu optimālai kustībai. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa un poliuretāns, injicēts, elektrovadošs protektora ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 200 kg. Piemērots anesteziloģijas ratiem, naktsskapīšiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pensionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja krēsliem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg