Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356199
Produkta numurs:
5085YGC100R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un polimīda korpusu ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēns, elektrovadītspējīgs materiāla, aprīkots ar termoplastiskas gumija, elektrovadoša protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas un dušas krēsli lietojumiem.
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi