Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355710
Produkta numurs:
5080YGC100R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sac...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga pamata un termoplastiskas gumijai, elektrovadošas protektora ar Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai.
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi