Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin
Pasūtījuma numurs:
990006781
EAN:
4031582341072
Produkta numurs:
2977DYK075P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Stiprinājuma daļa ir taisns...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Stiprinājuma daļa ir taisnstūra plāksne, bet korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina griešanos ap vertikālo asi. Ritenim ir 75 mm diametrs un lodīšu gultņi, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Protektors ir izgatavots no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, bet riteņa korpuss ir no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 102 mm, tādējādi riteni var izmantot kompaktos risinājumos. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
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
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas