Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājuma un Coni di sfere gultņiem, kura diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 102 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, apkalpošanas ratos lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340617
S4 materiāla numurs
990006780
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
102 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,83 kg
Produkta nosaukums
Agila twin
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
56 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
65 mm
Grozāms savienojums
145 mm
Ofsets
31,4 mm
Pagrieziena rādiuss
72,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
25 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Coni di sfere
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
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech ritenis ir kastiera komponents, kas izgatavots no lokšņu tērauda korpusa ar diametru 75 mm un virzuļa platumu 25 mm. Ritenis ir aprīkots ar koniskiem sfēru gultņiem un tā ass cauruma diametrs ir 6 mm, savukārt virzuļa garums sasniedz 28 mm. Riteņa virsma ir izgatavota no cietās gumijas bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Statiskā noslodzes jauda ir 110 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 55 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displijos, instrumentu skāpjos, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin
2977DYK075P50

Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Stiprinājuma daļa ir taisnstūra plāksne, bet korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina griešanos ap vertikālo asi. Ritenim ir 75 mm diametrs un lodīšu gultņi, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Protektors ir izgatavots no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, bet riteņa korpuss ir no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 102 mm, tādējādi riteni var izmantot kompaktos risinājumos. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg