Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990004458
EAN:
4031582403770
Produkta numurs:
2477PJO075B10-11x31
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina droš...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina drošu un ērtu pievienošanu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitāte, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni maksimālai kustības plūdumam. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina klusumu un aizsardzību grīdai, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
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
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem