Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990004459
EAN:
4031582403763
Produkta numurs:
2470PJO075B10-11x31
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina ērtu pievienošanu un iz...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina ērtu pievienošanu un izmantošanu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitāte, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo mehānismu, kas garantē vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina klusu darbību un aizsargā grīdas segumu, savukārt cuscinetto piano gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 120 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
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
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem