Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila light
Pasūtījuma numurs:
990900452
EAN:
4031582331493
Produkta numurs:
1477PAO075P40 Tente
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Agila light ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar kvadrātveida plāksni stiprināšanai. Korpuss izgata...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila light ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar kvadrātveida plāksni stiprināšanai. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes gaišā krāsā un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais produkta augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas