Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila light
Pasūtījuma numurs:
990900424
EAN:
4031582331486
Produkta numurs:
1470PAO075P40 Tente
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Stiprs korpuss
Agila light grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, gaiša...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila light grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, gaiša materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto piano gultņiem, nodrošinot 75 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots aprūpes gultām, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem, nodrošinot uzticamu un klusu darbību dažādās profesionālās vidēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas