Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila light
Pasūtījuma numurs:
990900450
EAN:
4031582338492
Produkta numurs:
1477PAO075P30-11 TENTE
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Agila light ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Agila light ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, gaiša, ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem, nodrošinot uzticamu un kluso darbību dažādās profesionālās vidēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas