Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Agila light grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes gaišā krāsā un aprīkots ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Artikelnummer
1470PAO075P30-11 Tente
EAN
4031582338478
S4 Materialnummer
990900429
Core attributes
Gehäusetyp
Grozāmais atbalsta ritenis
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,21 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
Befestigungsart
Avere zem skrūves
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Pasivēts ar zilu
Gabelform
Plašs
Material
Tērauda loksne, gaiša
Schwenklager
Divu bumbu sacīkstes
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
125 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
62,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Krasts A
Härte der Lauffläche (D)
40 Krasts D
Material des Radkörpers
Polipropilēns
Material der Lauffläche
Poliuretāns, injicēts
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
Bez vītņu aizsarga
Lager
Cuscinetto piano
Radfarbe
Sudraba pelēka (RAL7001)
Roktura komplekts
Befestigungsoptionen
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

Agila light ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, gaiša, ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem, nodrošinot uzticamu un kluso darbību dažādās profesionālās vidēs.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

Agila light ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, gaiša, ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem, nodrošinot uzticamu un kluso darbību dažādās profesionālās vidēs.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg