Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no smagas tēraudu loksnes ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, nodrošinot klusu un efektīvu ripošanu. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 410 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam lietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistiku, ražošanas platformas, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanu un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Artikelnummer
3477PIR200P63
EAN
4031582305418
S4 Materialnummer
990005525
Core attributes
Gehäusetyp
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,19 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Taisnstūra plāksne
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Pasivēts ar zilu
Gabelform
Plašs
Material
Tērauda loksne, smaga
Schwenklager
Divu bumbu sacīkstes
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
334 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
167 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Krasts A
Material des Radkörpers
Polipropilēns
Material der Lauffläche
Cietā gumija, bez marķējuma
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Bez vītņu aizsarga
Achse
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Lager
Cuscinetto a rulli
Radfarbe
Grafīta melna (RAL9011)
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
3478PIR200P63

Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņa. Ritenis ir aprīkots ar 200 mm diametru un polipropilēna ķermeni, kas nodrošina izturību un vieglumu. Riteņa virsma ir izgatavota no cietas gumijas bez marķējuma, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību. Riteņa gultnis ir ruļļu tipa, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 240 mm, kas ļauj to integrēt dažādās transporta sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 410 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 205 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina drošu darbību vidēji slodzes apstākļos. Šis atbalsta ritenis ir piemērots automobiļu OEM pielietojumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdz­ēsības tehnolo­ģijām un ugundrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
3470PIR200P63

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 200 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 410 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg