Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990004194
EAN:
4031582306521
Produkta numurs:
3478PIR200P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņa. Ritenis ir aprīk...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņa. Ritenis ir aprīkots ar 200 mm diametru un polipropilēna ķermeni, kas nodrošina izturību un vieglumu. Riteņa virsma ir izgatavota no cietas gumijas bez marķējuma, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību. Riteņa gultnis ir ruļļu tipa, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 240 mm, kas ļauj to integrēt dažādās transporta sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 410 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 205 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina drošu darbību vidēji slodzes apstākļos. Šis atbalsta ritenis ir piemērots automobiļu OEM pielietojumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām un ugundrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas