Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha smart ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti industriālajās vidēs. Korpuss izgatavots no smagas tēraudu loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas protektora pārklājumu un Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina gludu riešanu. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie 3 km/h ātruma un 205 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 410 kg, padarot šo riteni piemērotu smagām iekārtām un transportēšanas sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3377DVR200P63
EAN
4031582331646
S4 materiāla numurs
990035056
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
205 kg
Kravnesība pie 4 km/h
205 kg
Statiskā kravnesība
410 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
3,2 kg
Produkta nosaukums
Alpha smart
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plāns
Materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
329 mm
Ofsets
52,5 mm
Pagrieziena rādiuss
164,5 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
85 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna
Protektora platums
30 mm
Diametrs
200 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Alpha smart grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, melnas protektora pārklājuma un Cuscinetto a rulli gultņa sistēmas. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie 3 km/h ātruma un 205 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 410 kg. Šis tehniskais risinājums nodrošina augstu izturību un uzticamību industriālās lietošanas apstākļos.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Alpha smart grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, melnas protektora pārklājuma un Cuscinetto a rulli gultņa sistēmas. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie 3 km/h ātruma un 205 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 410 kg. Šis tehniskais risinājums nodrošina augstu izturību un uzticamību industriālās lietošanas apstākļos.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg