Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Alpha smart
Pasūtījuma numurs:
990035055
EAN:
4031582331639
Produkta numurs:
3370DVR200P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Stiprs korpuss
Alpha smart grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes k...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha smart grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, melnas protektora pārklājuma un Cuscinetto a rulli gultņa sistēmas. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie 3 km/h ātruma un 205 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 410 kg. Šis tehniskais risinājums nodrošina augstu izturību un uzticamību industriālās lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas