Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu. Stiprinājumu veido taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprinājumu pie pamatnes. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu saciķkstes. Ritenis ar diametru 160 mm ir aprīkots ar rullīšu gultni, nerūsējošs, un protektora materiāls ir identisks riteņa korpusam, kas izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā nestspēja ir 800 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 400 kg, pārvietojoties ar ātrumu 4 km/h. Ritenis ir paredzēts izmantošanai ēdināšanas riteņos un ēdienu piegādes sistēmās, konteineru būvniecībā, elektroniskajās sistēmās, tīrtelpu tehnoloģijās, ugunsdzēsības tehnoloģijās un ugunsdrošībā, mašīnbūvē un transporta aprīkojumā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8477UOD160P63
EAN
4031582333152
S4 materiāla numurs
990038019
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
800 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
2,08 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
334 mm
Ofsets
60 mm
Pagrieziena rādiuss
167 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
40 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
40 mm
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda smaga tipa materiāla, nodrošinot augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametra ritenī, kura rites materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, kas izgatavots no poliamīda, nodrošinot optimālu berzi un nodilumizturību. Riteņa gultnis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda ruļļu tipa, kas garantē augstu uzticamību un minimālu apkopi. Produkta kopējais augstums ir 200 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās transporta un ražošanas sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 800 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha stainless ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpas tehnologijai, ugunsdz­ēsības tehnologijai un ugunsdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un ilgstošu darbību visās šajās nozarēs.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63

Alpha stainless ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu rotāciju. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametra riteni, kura rites materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot optimālu berzi un nodilumizturību. Riteņa gultnis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda ruļļu gultņa, kas nodrošina uzticamu darbību. Riteņa rites materiāls ir poliamīds, kas nodrošina mīkstu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 800 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha stainless ritenis ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēšības tehnologijām, ugnsdroši­bai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg