Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless
Pasūtījuma numurs:
990038020
EAN:
4031582333084
Produkta numurs:
8478UOD160P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda smaga tipa materiāla, no...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda smaga tipa materiāla, nodrošinot augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametra ritenī, kura rites materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, kas izgatavots no poliamīda, nodrošinot optimālu berzi un nodilumizturību. Riteņa gultnis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda ruļļu tipa, kas garantē augstu uzticamību un minimālu apkopi. Produkta kopējais augstums ir 200 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās transporta un ražošanas sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 800 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha stainless ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpas tehnologijai, ugunsdzēsības tehnologijai un ugunsdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un ilgstošu darbību visās šajās nozarēs.
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda