Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Alpha
EAN:
4031582305630
Produkta numurs:
3477PVO160P30-13
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts automobiļu OEM, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmām, ko...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts automobiļu OEM, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem. Stiprinājums ir atvere zem skrūves, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, un tā materiāls ir tērauda loksne, smaga, kas garantē izturību un stabilitāti. Ritenis ir ar 160 mm diametru un gultni "Cuscinetto piano", tā protektors ir izgatavots no cietās gumijas, melnas krāsas, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna. Kopējais augstums ir 195 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 270 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 135 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 4 km/h.