Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī izmantots polipropilēna korpuss ar cietās gumijas, melnas protektora pārklājumu un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 160 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 195 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 135 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 270 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3470PVO160P30-13
EAN
4031582304145
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
135 kg
Statiskā kravnesība
270 kg
Kopējais augstums
195 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,88 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
270 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
135 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
85 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna
Protektora platums
40 mm
Diametrs
160 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Alpha
3477PVO160P30-13

Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts automobiļu OEM, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem. Stiprinājums ir atvere zem skrūves, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, un tā materiāls ir tērauda loksne, smaga, kas garantē izturību un stabilitāti. Ritenis ir ar 160 mm diametru un gultni "Cuscinetto piano", tā protektors ir izgatavots no cietās gumijas, melnas krāsas, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna. Kopējais augstums ir 195 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 270 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 135 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 4 km/h.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg