Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Alpha
EAN:
4031582305289
Produkta numurs:
3477PIO160P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobili...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauда loksnes ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumiјas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, nodrošinot klusu un efektīvu ripošanu. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 135 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 270 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam lietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistiku, ražošanas platformas, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanu un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas