Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 160 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 135 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 270 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3470PIO160P63
EAN
4031582303780
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
135 kg
Statiskā kravnesība
270 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,06 kg
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
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
270 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
135 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
40 mm
Diametrs
160 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto piano
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Alpha
3477PIO160P63

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauда loksnes ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumiјas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, nodrošinot klusu un efektīvu ripošanu. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 135 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 270 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam lietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistiku, ražošanas platformas, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanu un darba galdus.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Alpha
3477PIO160P63

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauда loksnes ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumiјas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, nodrošinot klusu un efektīvu ripošanu. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 135 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 270 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam lietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistiku, ražošanas platformas, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanu un darba galdus.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg