Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenī izmantots lokšņu tērauds pamata konstrukcijai un cietā gumija, melna, elektrovadošā protektora materiāls ar Cuscinetto a rulli gultni. Ritenis ir 160 mm diametrā ar kopējo augstumu 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 135 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 270 kg. Produkts piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
S4 materiāla numurs
990028780
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
135 kg
Statiskā kravnesība
270 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,58 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
334 mm
Ofsets
60 mm
Pagrieziena rādiuss
167 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Protektora platums
40 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Pasivēts ar zilu
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Dažādas stiprināšanas iespējas
Dažādi stiprinājuma izmēri plašam pielietojuma klāstam
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes mehānismu, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņes, kas garantē ilgmūžību un izturību pret intensīvu slodzi. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar ruļļu gultni un cietu, melnu, elektrovadošu gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu saķeri un elektrostatiskās izlādes vadīšanu. Kopējais augstums ir 200 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās platformās un ratiņos. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 270 kg un dinamisko slodzi līdz 135 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir piemērots automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdzēšības tehnologijai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg