Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņes. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametru un cietu, melnu, elektrovadošu gumijas protektoru, kas nodrošina uzticamu berzi un elektrostatiskās izlādes vadīšanu. Ritenim ir ruļļu gultņi, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgstošu darbības kalpošanas laiku. Ritenim ir tērauda lokšņu ķermenis, kas nodrošina strukturālo izturību un stabilitāti. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 200 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mobilajās sistēmās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 270 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 135 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina drošu darbību vidēji slodzes apstākļos. Alpha ritenis ir paredzēts automobiļu OEM pielietojumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēšības tehnikai un ugunsdroši­bai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3478DYR160P63
EAN
4031582399233
S4 materiāla numurs
990028781
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kopējais platums
115 mm
Kravnesība pie 4 km/h
135 kg
Statiskā kravnesība
270 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,77 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
115 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Protektora platums
40 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Alpha
3477DYR160P63

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenī izmantots lokšņu tērauds pamata konstrukcijai un cietā gumija, melna, elektrovadošā protektora materiāls ar Cuscinetto a rulli gultni. Ritenis ir 160 mm diametrā ar kopējo augstumu 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 135 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 270 kg. Produkts piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg