Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Agila stainless
EAN:
4031582350500
Produkta numurs:
7477PJO150P51
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Stiprinājumu veido tai...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Stiprinājumu veido taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, vidējs, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj vieglu un precīzu pagriešanos. Riteņa diametrs ir 150 mm, gultnis ir plakanais gultnis, protektora materiāls ir termoplastiskā gumija, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 183 mm, tādēļ tas ir piemērots standarta darba virsmu un ratiņu konstrukcijām. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, ja ratiņi pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Produkts ir paredzēts izmantošanai ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī profesionālās uzkopšanas ratos.
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda