Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda ar vidēju kvalitāti, izmantojot divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultņiem, nodrošinot 150 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 183 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu vajadzībām, nodrošinot augstu funkcionālību un ilgmūžību dažādās darba vidēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
7470PJO150P51
EAN
4031582350494
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
183 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,81 kg
Produkta nosaukums
Agila stainless
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
95 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, vidējs
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
240 mm
Ofsets
45 mm
Pagrieziena rādiuss
120 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

Agila stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Stiprinājumu veido taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, vidējs, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj vieglu un precīzu pagriešanos. Riteņa diametrs ir 150 mm, gultnis ir plakanais gultnis, protektora materiāls ir termoplastiskā gumija, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 183 mm, tādēļ tas ir piemērots standarta darba virsmu un ratiņu konstrukcijām. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, ja ratiņi pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Produkts ir paredzēts izmantošanai ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī profesionālās uzkopšanas ratos.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg