Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni stabilai uzstādīšanai. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, un grozāmajā daļā ir divas bumbu sacīkstes. Ritenis ir 125 mm diametra, gultnis ir Cuscinetto a rulli, Inossidabile, protektors ir elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas, bet riteņa korpuss ir poliamīds. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā slodze ir 500 kg, bet dinamiskā slodze ir 250 kg ar ātrumu 4 km/h. Šī konstrukcija nodrošina drošu un ilgmūžīgu darbību ar augstu slodzes rezerves koeficientu. Ritenis paredzēts ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8477UFD125P62
EAN
4031582346985
S4 materiāla numurs
990035516
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
500 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,17 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
85 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
246 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
123 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha stainless
8470UFD125P62

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un cuscinetto a rulli, inossidabile gultni. Ritenī diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62

Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smaga nerūsējošā tērauda, nodrošinot izturību un uzticamību prasīgās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametra elastīgām riepasvai bez marķējuma, vulkanizētām, kas nodrošina optimālu berzi un virsmas aizsardzību. Ritenim ir kuscinetti a rulli, inoksidabls gultņi, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgmūžību. Ritenim pamatā ir polimīds, kas kombinējas ar nerūsējošā tērauda smago korpusu, radot izturīgu un korozijas izturīgu konstrukciju. Kopējais ritenim ir 155 mm augstums, kas nodrošina kompaktu un efektīvu montāžu dažādās sistēmās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 500 kg un dinamisko slodzi līdz 250 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu intensīvam lietojumam. Alpha stainless ritenis ir ideāls ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdz ēsības tehnologijām un ugundrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un ilgtspējīgu risinājumu profesionālajām lietojuma vietām.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg