Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha stainless
Pasūtījuma numurs:
990035522
EAN:
4031582347135
Produkta numurs:
8478UFD125P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smaga nerūsējošā tērauda, nodrošinot izturī...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smaga nerūsējošā tērauda, nodrošinot izturību un uzticamību prasīgās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametra elastīgām riepasvai bez marķējuma, vulkanizētām, kas nodrošina optimālu berzi un virsmas aizsardzību. Ritenim ir kuscinetti a rulli, inoksidabls gultņi, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgmūžību. Ritenim pamatā ir polimīds, kas kombinējas ar nerūsējošā tērauda smago korpusu, radot izturīgu un korozijas izturīgu konstrukciju. Kopējais ritenim ir 155 mm augstums, kas nodrošina kompaktu un efektīvu montāžu dažādās sistēmās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 500 kg un dinamisko slodzi līdz 250 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu intensīvam lietojumam. Alpha stainless ritenis ir ideāls ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdz ēsības tehnologijām un ugundrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un ilgtspējīgu risinājumu profesionālajām lietojuma vietām.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda