Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila stainless
Pasūtījuma numurs:
990036332
EAN:
4031582350357
Produkta numurs:
7477PJO125P30-13
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, k...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī profesionālajiem uzkopšanas ratiem. Stiprinājuma veids ir atveres zem skrūves, un riteni var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidēja nerūsējošā tērauda un aprīkots ar divu bumbu grozāmo gultni, kas nodrošina riteņa pagriešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no polipropilēna, bet tā protektors ir veidots no termoplastiskās gumijas, un riteņa ass tiek balstīta uz plakanā gultņa. Kopējais augstums ir 160 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda