Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda, vidējs, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
S4 materiāla numurs
990036328
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
160 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,61 kg
Produkta nosaukums
Agila stainless
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, vidējs
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
207 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
103,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Rokturu komplekts
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

Agila stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī profesionālajiem uzkopšanas ratiem. Stiprinājuma veids ir atveres zem skrūves, un riteni var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidēja nerūsējošā tērauda un aprīkots ar divu bumbu grozāmo gultni, kas nodrošina riteņa pagriešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no polipropilēna, bet tā protektors ir veidots no termoplastiskās gumijas, un riteņa ass tiek balstīta uz plakanā gultņa. Kopējais augstums ir 160 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 3 km/h.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg