Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea
Pasūtījuma numurs:
990770614
EAN:
4031582352290
Produkta numurs:
5947XSP125P50 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea ir grožāms atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai un rūpnieciskajai videi. Riteni...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea ir grožāms atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai un rūpnieciskajai videi. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no elektrovadošā poliamīda, kas garantē drošību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar precizitātes lodi ņu gulti, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, kas nodrošina izturību un stabilitāti uz dažādām virsmām. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodi ņu gultņiem, kas garantē augstu veiktspēju un ilgstošu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 148 mm, kas ļauj produktam iekļauties kompaktās telpās. Statiskā slodzes jauda ir 260 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 130 kg pie 3 km/h ātruma. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas sistēmām, pacientu pacelājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskanu iekārtām un profesionālās uzkopšanas ratiem.
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts