Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai un rūpnieciskajai lietošanai. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas risinājumu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no elektrovadošā poliamīda, kurā integrēts precīzijas lodes gultnis, kas garantē vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodes gultņiem un poliuretāna, injicētu, elektrovadošu protektoru, kas nodrošina izturību un elektrostatiskās drošības īpašības. Kopējais augstums ir 148 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās mobilajās sistēmās. Ritenis iztur statisko slodzi līdz 220 kg un dinamisko slodzi līdz 110 kg pie ātruma 3 km/h. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, medicīniskajai aprūpei, CT skeneriem, MRI iekārtām, rentgena sistēmām, aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnicām, medikamentu ratiem, mobilizācijas iekārtām, pansionātiem, aprūpes namiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, atpūtas krēsliem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
594CXSP125P50/180/1D 9002/K3000/K6032
EAN
4031582378498
S4 materiāla numurs
990771073
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
110 kg
Statiskā kravnesība
220 kg
Kopējais augstums
148 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,91 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
52 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
44,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
76 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
72 mm
Plāksnes garums
95 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
20 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940XSP125P50 RAL9002

Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un polimīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polimīda korpusa un injicēta elektrovadoša poliuretāna protektora ar cuscinetti a sfere di precisione gultni, ar diametru 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea
5947XSP125P50 RAL9002

Linea ir grožāms atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai un rūpnieciskajai videi. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no elektrovadošā poliamīda, kas garantē drošību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar precizitātes lodi ņu gulti, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, kas nodrošina izturību un stabilitāti uz dažādām virsmām. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodi ņu gultņiem, kas garantē augstu veiktspēju un ilgstošu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 148 mm, kas ļauj produktam iekļauties kompaktās telpās. Statiskā slodzes jauda ir 260 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 130 kg pie 3 km/h ātruma. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas sistēmām, pacientu pacelājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskanu iekārtām un profesionālās uzkopšanas ratiem.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
5941XSP125P50 RAL9002

Linea grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē gludu un precīzu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa un injicēta, elektrovadoša poliuretāna protektora, kas nodrošina lielisku saķeri un elektrostatisko aizsardzību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot šo riteni piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm, aprūpes ratiem un citām profesionālām lietojumprogrammām.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg