Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīniskai un rūpnieciskai lietošanai. Ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu formu, kas nodrošina stabilu un uzticamu savienojumu ar dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar precizitātes lodes gultni, kas nodrošina vienmērīgu un mīkstu grožāšanu. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no injicēta poliuretāna ar precizitātes lodes gultņiem, kas nodrošina optimālu berzi un kustības vienmērīgumu. Kopējais produkta augstums ir 145 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās medicīniskās un rūpnieciskās iekārtās. Produkts var izturēt statisko slodzi līdz 260 kg un dinamisko slodzi līdz 130 kg pie ātruma 3 km/h. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneru un MRI iekārtām, aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas iekārtām, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, atpūtas krēsliem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskanas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5947UAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582369175
S4 materiāla numurs
990770149
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
145 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,08 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un ilgmūžību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē optimālu veiktspēju. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
594CUAP125R05-28 RAL9002

Linea grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, bet protektors no injicēta poliuretāna ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 260 kg. Produkts ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām vajadzībām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimn īcām, medikamentu ratiem, mobilizācijai, pansionātiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 2.0

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai medicīniskai un komerciālai lietošanai. Ritenis ir aprīkots ar cietu stieni un apalogu, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas garantē ilgmūžību un izturību pret ķīmiskajiem vielu iedarbībai. Korpusā integrēts precīzijas lodīšu gultnis, kas nodrošina vienmērīgu un klusu rotāciju. Ritenis ir aprīkots ar 125 milimetru diametru, un tā riepa ir izgatavota no injicēta poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu. Ritenis balstās uz precīzijas lodīšu gultniem, kas garantē augstu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais augstums ir 143 milimetri. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 220 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 110 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas sistēmām, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacelājiem, atpūtas krēsliem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg