Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju, kas paredzēts medicīniskā un biroja aprīkojuma mobilitātei. Stiprinājums ir ciets apaļš stienis, kas nodrošina stabilu savienojumu ar iekārtas konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tajā iekļauts precīzijas lodīšu gultnis, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenis ir 125 mm diametrā, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet pamatne no poliamīda, un riteņa gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu darbību. Kopējais augstums ir 145 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir piemērots anestezioloģijas ratiem, CT, MRI un rentgena iekārtām, slimnīcu gultām, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, ārstēšanas krēsliem un ventilatoriem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
594CUAP125R05-28 RAL9002
EAN
4031582378429
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
145 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,18 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

Linea ir grozāms atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts darbam ar medicīnas un biroja aprīkojumu. Stiprinājuma tips ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar ierīces konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tajā ir iebūvēts precīzijas lodīšu gultnis, kas nodrošina vieglu un precīzu groziņu kustību. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 145 mm, kas ļauj izmantot produktu ierobežotas telpas apstākļos. Statiskā slodzes robežvērtība ir 260 kg, bet dinamiskā slodze ir 130 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai medicīniskai un komerciālai lietošanai. Ritenis ir aprīkots ar cietu stieni un apalogu, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas garantē ilgmūžību un izturību pret ķīmiskajiem vielu iedarbībai. Korpusā integrēts precīzijas lodīšu gultnis, kas nodrošina vienmērīgu un klusu rotāciju. Ritenis ir aprīkots ar 125 milimetru diametru, un tā riepa ir izgatavota no injicēta poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu. Ritenis balstās uz precīzijas lodīšu gultniem, kas garantē augstu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais augstums ir 143 milimetri. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 220 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 110 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas sistēmām, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacelājiem, atpūtas krēsliem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg