Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea
Pasūtījuma numurs:
990770484
EAN:
4031582369212
Produkta numurs:
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu funkcional...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti medicīnas un biroja vidē. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajam balstam, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, nodrošinot izcilu slīdamību un ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 143 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu dažādām medicīnas iekārtām, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas