Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
EAN:
4031582378313
Produkta numurs:
594CUAP125P30-13 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobi...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē gludu griezšanos un ilgmūžību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu darbības laikā, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē precīzu riešanu. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 143 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, kamēr statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts