Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea
EAN:
4031582352641
Produkta numurs:
5947UAC125P30-13 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai medicīnas iekārtās un biroja mēbelēs. Stiprin...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai medicīnas iekārtās un biroja mēbelēs. Stiprinājums ir tipa avere zem skrūves, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar nerūsējošu precīzijas lodīšu gultni, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 143 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, slimnīcām, medikamentu ratiem, ultraskaņas iekārtām un ķirurģijas robotiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts