Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts aprīkojuma mobilitātes nodrošināšanai. Stiprinājuma tips ir Avere zem skrūves, kas ļauj vienkārši uzstādīt riteni uz pamatnes. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis, kas garantē vieglu un vienmērīgu virziena maiņu. Ritenim ir 125 mm diametrs, un tā gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis no nerūsējošā materiāla, kas nodrošina ilgstošu un stabilu darbību. Riteņa protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 143 mm. Statiskā slodze ir 260 kg, bet dinamiskā slodze ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts uzticamai ekspluatācijai tur, kur nepieciešama precīza un stabila kustība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5941UAC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582360202
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
143 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,87 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea
5947UAC125P30-13 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai medicīnas iekārtās un biroja mēbelēs. Stiprinājums ir tipa avere zem skrūves, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar nerūsējošu precīzijas lodīšu gultni, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 143 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, slimnīcām, medikamentu ratiem, ultraskaņas iekārtām un ķirurģijas robotiem.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
594CUAC125P30-13 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju, kas paredzēts precīzai un drošai mobilitātei medicīnas un aprūpes iekārtās. Stiprinājuma veids ir zem skrūves, tāpēc uzstādīšana notiek no apakšas, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Ritenim ir korpuss no poliamīda ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un stabilu groziešanos. Riteņa diametrs ir 125 mm, un tā protektors izgatavots no injicēta poliuretāna, savukārt ritenis ir ar korpusu no poliamīda un precīzijas lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda. Kopējais augstums ir 143 mm. Statiskā slodzes robeža ir 260 kg, bet dinamiskā slodze ir 130 kg pie ātruma 3 km/h, kas atbilst ierīces paredzētajai lietošanai slimnīcās un aprūpes iestādēs.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940UAC125P30-13 9002/7015/Pan 2.0

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes iestādēs. Ritenis ir aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanas sistēmu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas garantē ilgmūžību un noturību pret ķīmiskajiem vielu iedarbībai. Korpusā integrēts precīzijas lodes gultnis, kas nodrošina vienmērīgu un klusu ritināšanu. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina optimālu saķeri un minimālu troksni uz dažādām grīdas virsmām. Ritenim ir precīzijas lodes gultnis no nerūsējošā tērauda, kas garantē augstu veiktspēju un ilgtermiņa uzticamību. Kopējais riteņa augstums ir 143 mm, kas ļauj ērti integrēt to dažādās mobilās sistēmās. Riteņa statiskā noslodzes jauda sasniedz 260 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 130 kg pie 3 km/h ātruma. Linea ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiņiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiņiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiņiem, medicīnas ratiņiem, mobilizācijas iekārtām, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultrasonogrāfijas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiņiem.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg