Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Levina
Pasūtījuma numurs:
990036902
EAN:
4031582368796
Produkta numurs:
5377PJP125P50 7001/3000
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Levina ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai izmantošanai medicīnas un komercialos pieli...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Levina ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai izmantošanai medicīnas un komercialos pielietojumos. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē izturību un ilgmūžību, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju visos virzienos. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no termoplastiskas gumijas ar precīziem kuļļu gultņiem, kas nodrošina optimālu berzi un stabilitāti. Ritenis ir balstīts uz polipropilēna ķermeņa, kas nodrošina vieglumu un ķīmisko izturību. Kopējais augstums ir 161 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās medicīnas iekārtās un aprūpes sistēmās. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 200 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Levina ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, pansionātiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
«Universal Design» balva
«Universal Design» balva
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
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
Nesalaužama konstrukcija
Īpaši augsta triecienu absorbcija
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai