Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Levina grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 161 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, aprūpes ratiem, iepirkumu ratiņiem un dažādām profesionālām iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5370PJP125P50 7001
EAN
4031582347487
S4 materiāla numurs
990034258
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
59 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
161 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,57 kg
Produkta nosaukums
Levina
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
56 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
201 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
100,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)

«Universal Design» balva

«Universal Design» balva

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs
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
Nesalaužama konstrukcija
Īpaši augsta triecienu absorbcija
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Levina
5377PJP125P50 7001/3000

Levina ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai izmantošanai medicīnas un komercialos pielietojumos. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē izturību un ilgmūžību, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju visos virzienos. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no termoplastiskas gumijas ar precīziem kuļļu gultņiem, kas nodrošina optimālu berzi un stabilitāti. Ritenis ir balstīts uz polipropilēna ķermeņa, kas nodrošina vieglumu un ķīmisko izturību. Kopējais augstums ir 161 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās medicīnas iekārtās un aprūpes sistēmās. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 200 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Levina ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, pansionātiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg