Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta
Pasūtījuma numurs:
990837711
EAN:
4031582366020
Produkta numurs:
4687IFP125P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts prasīgiem rūpnieciskiem lietojumiem un ir konstruēts atbils...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts prasīgiem rūpnieciskiem lietojumiem un ir konstruēts atbilstoši stingrām tehniskajām prasībām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu uz pamatnes. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas, nodrošinot ilgmūžību un precīzu groziņa darbību. Ritenim ir alumīnija korpuss un precizitātes lodīšu gultņi, bet protektors ir izgatavots no elastīgas riepas bez marķējuma, vulkanizētas, kas nodrošina klusu kustību un labu saķeri. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 240 kg kustībā ar ātrumu 6 km/h un 300 kg kustībā ar ātrumu 4 km/h. Ritenis ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratiņos, kā arī transporta aprīkojumā.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi