Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 125 mm diametrā un aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riepa ir izgatavota no elastīga materiāla bez marķējuma ar vulkanizētu virsmu, kas nodrošina labas berzes īpašības un ilgtermiņa noturību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 164 mm. Zeta atbalsta ritenis ir paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Statiskā slodzes jauda sasniedz 600 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 240 kg pie 6 km/h ātruma vai 300 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina elastīgu un uzticamu darbību dažādos ekspluatācijas scenārijos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
4688IFP125P63
EAN
4031582366068
S4 materiāla numurs
990837723
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fiksēts atbalsta ritenis
Kopējais platums
117 mm
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Kravnesība pie 6 km/h
240 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Kopējais augstums
164 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,8 kg
Produkta nosaukums
Zeta
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
117 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Ritenis
Protektora cietība (A)
67 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
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
Pelēks / bez marķējuma
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø125

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un tiek izmantots dažādu iekārtu un mēbeles elementu uzlabošanai. Šis aksessuārs sver 0,54 kg, kas nodrošina vieglu un praktisku risinājumu profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu uzticamu aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem un pagarinātu riteņu kalpošanas laiku. Tā kompaktais dizains un optimālais svars padara to ideālu izvēli dažādiem transporta un logistikas risinājumiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grožāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 240 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, paredzēts smagu iekārtu un transportlīdzekļu mobilitātei. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu konstrukcijai. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes, un grozāmo daļu nodrošina pastiprinātas divu bumbu sacīkstes, kas var būt nerūsējošas. Riteņa diametrs ir 125 mm, riteņa korpuss ir alumīnija, protektors ir elastīga, bez marķējuma, vulkanizēta riepa, bet gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 240 kg pie ātruma 6 km/h un 300 kg pie ātruma 4 km/h. Izstrādājums ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts prasīgiem rūpnieciskiem lietojumiem un ir konstruēts atbilstoši stingrām tehniskajām prasībām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu uz pamatnes. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas ir pastiprinātas vai nerūsējošas, nodrošinot ilgmūžību un precīzu groziņa darbību. Ritenim ir alumīnija korpuss un precizitātes lodīšu gultņi, bet protektors ir izgatavots no elastīgas riepas bez marķējuma, vulkanizētas, kas nodrošina klusu kustību un labu saķeri. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 240 kg kustībā ar ātrumu 6 km/h un 300 kg kustībā ar ātrumu 4 km/h. Ritenis ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratiņos, kā arī transporta aprīkojumā.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas paredzēts profesionālai lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sačīkstēm, kas ir pastiprinātas un nerūsējošas. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vieglu un precīzu kustību. Riepa ir elastīga, bez marķējuma, vulkanizēta, un ritenis ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 240 kg ātrumā 6 km/h un 300 kg ātrumā 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, paredzēts aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar iekārtu vai konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divrindu lodīšu grozāmo gultni, kas ir pastiprināts vai nerūsējošs. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, un tā protektors ir izgatavots no elastīgas riepas bez marķējuma, vulkanizētas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no alumīnija. Kopējais augstums ir 164 mm, bet riteņa diametrs ir 125 mm. Statiskā slodzes spēja ir 600 kg, bet dinamiskā slodzes spēja ir 240 kg pie ātruma 6 km/h un 300 kg pie ātruma 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg