Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990064864
EAN:
4031582381481
Produkta numurs:
3477UFJ125P30-13 T/G-small
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas aprīkots ar averi zem skrūves un paredzēts dažādām rūpnieciskām un k...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas aprīkots ar averi zem skrūves un paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo mehānismu, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ir konstruēts ar 125 mm diametru un elastīgām riepasvītņu riepasvītņu bez marķējuma, kas ir vulkanizētas un uzstādītas uz poliamiīda ķermeņa. Ritenim ir ruļļu gultņi, kas nodrošina augstu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais produkta augstums ir 155 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās. Produkts var izturēt statisko slodzi līdz 300 kg un dinamisko slodzi līdz 150 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir ideāls risinājums automobiļu OEM, ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām