Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha smart
Pasūtījuma numurs:
990038232
EAN:
4031582331592
Produkta numurs:
3377DVR125P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Alpha smart ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās rūpnieciskās vidēs....
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha smart ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās rūpnieciskās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņa, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un mīkstu griešanos visos virzienos, vienlaikus saglabājot augstu stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametra rullīšu gultni, kas satur cietu melnu gumiju ar augstu nodilumizturību. Ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas nodrošina optimālu svara un izturības attiecību. Kopējais augstums ir 155 mm, kas ļauj ritenim iekļauties kompaktās telpās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, nodrošinot drošu darbību stacionāros apstākļos. Dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 4 km/h ātruma un 100 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina stabilu un kontrolētu kustību ar pilnu slodzi. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionāliem lietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un ilgtermiņa darbības stabilitāte.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem