Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha smart ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts rūpnieciskai un komerciālai lietošanai. Montāžai tiek izmantota taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni, kas ļauj vienmērīgu un mīkstu rotāciju visos virzienos. Riteņa diametrs ir 125 milimetri, un tas ir aprīkots ar ruļļu gultni, kas nodrošina augstu noslodzes jaudu. Riteņa protektors ir izgatavots no cietās melnas gumijas, kas nodrošina labu saķeri un paaugstinātu nodilumizturību uz dažādām virsmām. Kopējais produkta augstums ir 155 milimetri. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 200 kilogramus, kas nozīmē, ka ritenis var izturēt šo noslodzi stacionārā stāvoklī. Dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā un 100 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas norāda uz ritenim pieļaujamo maksimālo noslodzi dažādos kustības apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3370DVR125P62
EAN
4031582331585
S4 materiāla numurs
990034953
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Kravnesība pie 4 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,2 kg
Produkta nosaukums
Alpha smart
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
85 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna
Protektora platums
24 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha smart
3377DVR125P62

Alpha smart ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās rūpnieciskās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņa, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un mīkstu griešanos visos virzienos, vienlaikus saglabājot augstu stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametra rullīšu gultni, kas satur cietu melnu gumiju ar augstu nodilumizturību. Ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas nodrošina optimālu svara un izturības attiecību. Kopējais augstums ir 155 mm, kas ļauj ritenim iekļauties kompaktās telpās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, nodrošinot drošu darbību stacionāros apstākļos. Dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 4 km/h ātruma un 100 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina stabilu un kontrolētu kustību ar pilnu slodzi. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionāliem lietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un ilgtermiņa darbības stabilitāte.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg